Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER BXT
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 0.55 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 83 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6060 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.165 A
Nenndrehmoment bis: MN 37 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 691 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.45 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 13.8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.0724 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 27.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 191 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5.28 ms
Rotorträgheitsmoment: J 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 123 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 5.5 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 440 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 65.3 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 3216 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver