Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-Phase: R 3.26 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahl: n0 6200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.084 A
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 267 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.75 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 35.8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.0279 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 1290 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 4.66 ms
Rotorträgheitsmoment: J 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 144 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 5 / 310 s
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: ohne Gehäuse
Masse: 57.9 g
Drehrichtung: reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl: 7
Hallsensoren: digital
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

3216W024BXTR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot > UN.

Motor Kennlinien

3216W024BXTR
Serie 3216 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver