Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 69 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -10 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 245.96151603498544
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Masse: 260 g
Durchmesser Getriebe: Ø 32 mm
Getriebelänge: L 57.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen