Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 55 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 592.1295756397798
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 290 g
Durchmesser Getriebe: Ø 32 mm
Getriebelänge: L 65 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen