Bürstenlose DC-Servomotoren
3153K024BRC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
- Nennspannung:
- 9 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 36.5 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5200 min⁻¹
- Durchmesser:
- 31 mm
- Länge:
- 53 mm
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Programmierbare Motorcharakteristik durch integrierten Speed Controller
- Große Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
- Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
- Rastmomentfrei
- Breiter linearer Drehzahl-Drehmoment-Bereich
- Gleichmäßiger Lauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BRC | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Versorgungsspannung Elektronik, min.: | 5 V DC | |
| Versorgungsspannung Elektronik, max.: | 30 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 0 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 30 V DC | |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5200 min⁻¹ |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 36.5 mNm |
| Drehmomentkonstante: | kM | 43.59 mNm/A |
| Gehäusematerial: | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 155 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 6500 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 31 mm |
| Länge: | L | 53 mm |
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00044-001 - 3153…BRC
Declarations of Incorporation
EG-00045-001 - 3153…BRC