Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BRC
Nennspannung: UN 9 V
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 5 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 30 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 0 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 18 V DC
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5200 min⁻¹
Nenndrehmoment bis: MN 34.5 mNm
Drehmomentkonstante: kM 16.22 mNm/A
Gehäusematerial: Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Masse: 155 g
Drehzahl bis: nmax. 10500 min⁻¹
Serie 3153 ... BRC

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00044-001 - 3153…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00045-001 - 3153…BRC