Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 12.3 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 77 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.044 A
Nenndrehmoment bis: MN 29.4 mNm
Anhaltemoment bis: MH 111 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.81 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 251 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.99 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 38.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.026 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 81 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1400 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 12.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 15 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 74 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11.7 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 650 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 192 g
Drehzahl bis: nmax. 35000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 30 mm
Länge: L 56 mm

Arbeitsbereiche

3056K036B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

3056K036B
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver