Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-Phase: R 1.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 76 %
Leerlaufdrehzahl: n0 8800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.128 A
Anhaltemoment: MH 102 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.81 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 742 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.35 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 12.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.078 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 87 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 160 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 13.6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 15 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 68 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 2.2 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 11.7 / 650 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Masse: 192 g
Drehrichtung: reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bis: nmax. 35000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Hallsensoren: digital
Magnetmaterial: SmCo

Arbeitsbereiche

3056K012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

3056K012B
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver