Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 88 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 3.7142857142857144
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 107 g
Durchmesser Getriebe: Ø 30 mm
Getriebelänge: L 27.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen