Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 55 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 1525.7182040816326
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 235 g
Durchmesser Getriebe: Ø 30 mm
Getriebelänge: L 59.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen