Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 73 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Untersetzung, exakt: 50.285714285714285
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 23 g
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 38.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen