Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 81 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C, 85 °C
Untersetzung, exakt: 12.571428571428571
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 21 g
Durchmesser Getriebe: Ø 26 mm
Getriebelänge: L 32.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen