Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 4.23 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 88 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7830 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0381 A
Nenndrehmoment bis: MN 71.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 660 mNm
Drehzahlkonstante: kn 162 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 6.18 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 59 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.017 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 11.6 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 662 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 26 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 254 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 10.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 38 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 811.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 780 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 189 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 68 mm
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen