DC-Kleinstmotoren
2668W048CR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 2668.00006
Eckdaten
- Nennspannung:
- 18 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 71.2 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7980 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 660 mNm
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 68 mm
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CR | |
| Nennspannung: | UN | 48 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 4.23 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 88 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7830 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0381 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 71.2 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 660 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 162 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 6.18 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 59 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.017 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 11.6 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 662 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 3.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 26 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 254 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 3.6 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 10.9 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 10 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 38 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 811.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 780 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 170 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, schwarz beschichtet | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 189 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 68 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen