DC-Kleinstmotoren
2668W024CR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 2668.00003
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 69.4 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7910 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 656 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 68 mm |
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 1.03 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 87 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 7910 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0779 A |
| Anhaltemoment: | MH | 656 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 2.2 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 331 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.02 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 28.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.035 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 11.8 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 159 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 3.1 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 25 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 263 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 3.6 / 10.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 38 / 811.3 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, schwarz beschichtet | |
| Masse: | 189 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen