Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 0.57 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 86 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.105 A
Nenndrehmoment bis: MN 56 mNm
Anhaltemoment bis: MH 653 mNm
Drehzahlkonstante: kn 448 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.24 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 21.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.047 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 12 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 27 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 242 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 33 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 600 s
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 189 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2668W018CR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2668W018CR