Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 0.721 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5730 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.105 A
Nenndrehmoment bis: MN 41.4 mNm
Anhaltemoment bis: MH 307 mNm
Drehzahlkonstante: kn 494 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.024 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 19.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.052 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 18.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 91 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 17 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 180 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 29 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 156 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 57 mm
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen