Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 6.76 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 83 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.035 A
Nenndrehmoment bis: MN 42.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 302 mNm
Drehzahlkonstante: kn 165 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 6.07 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 58 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.017 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 19.2 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 819 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 17 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 180 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 29 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 156 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2657W036CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2657W036CXR
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen