DC-Kleinstmotoren
2642X036CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 31.3 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6370 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 148 mNm
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 42 mm
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CR | |
| Nennspannung: | UN | 36 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 13.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 76 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6360 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0381 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 30.5 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 137 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 178 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 5.47 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 53.6 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.019 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 45.4 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 1230 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 5.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 11 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 4.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 14.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 14 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 25 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 692.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 650 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 89 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 114 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 42 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen