Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 5.84 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 78 %
Leerlaufdrehzahl: n0 5950 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0456 A
Anhaltemoment: MH 151 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 1.7 mNm
Drehzahlkonstante: kn 252 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.962 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 37.9 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.026 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 38.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 563 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 4.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 12 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 125 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 4.9 / 16 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 24 / 749.3 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse: 114 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen