Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 3.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 76 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6360 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0772 A
Nenndrehmoment bis: MN 31.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 148 mNm
Drehzahlkonstante: kn 361 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.7 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 26.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.039 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 42.2 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 300 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 12 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 14.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 25 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 692.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 89 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 155 °C
Masse: 114 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 42 mm
Serie 2642 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen