DC-Kleinstmotoren
2642W024CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 26.9 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5960 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 151 mNm
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 42 mm
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CXR | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 5.84 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 78 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5950 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0456 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 26.7 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 151 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 252 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.962 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 37.9 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.026 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 38.8 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 563 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 4.9 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 12 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 125 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 4.9 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 16 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 14 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 24 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 749.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 650 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 87 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 114 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 42 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen