Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 15 V
Anschlusswiderstand: R 2.38 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 77 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 5770 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0717 A
Nenndrehmoment bis: MN 26.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 145 mNm
Drehzahlkonstante: kn 396 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.53 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 24.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 39.1 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 228 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 12 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 138 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 16 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 24 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 749.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 87 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 114 g
Drehzahl bis: nmax. 7000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 42 mm

Arbeitsbereiche

2642W015CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2642W015CXR
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen