Bürstenlose DC-Getriebemotoren
2622S012B SC 8:1
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 12 V
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6200 min⁻¹
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 22 mm
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 10 mm bis 22 mm mit bereits integriertem Speed Controller
- 4-Pol-Bauweise
- Einfache Handhabung
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Präziser Gleichlauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Getriebemotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 28.2 Ω |
| Versorgungsspannung, min.: | 4 V | |
| Versorgungsspannung, max.: | 18 V | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 81 % |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 78 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| PWM-Schaltfrequenz: | f | 96 kHz |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.006 A |
| Anhaltemoment bis: | MH | 7.68 mNm |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.025 mNm |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom: | Icont | 0.8 A |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 528 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.895 mV/min⁻¹ |
| Max. Spitzen-Ausgangsstrom: | Imax | 1.6 A |
| Drehmomentkonstante: | kM | 18.1 mNm/A |
| Stromaufnahme der Elektronik: | 20 mA | |
| Stromkonstante: | kI | 0.055 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 822 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 1940 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 70 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 8.1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 20 ms |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 230 ms |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Gehäusematerial: | ohne Gehäuse | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | °C | |
| Untersetzung, exakt: | 7.875 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 25 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 22 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC