Bürstenlose DC-Getriebemotoren
2622S012B SC 112:1
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 22 mm |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 10 mm bis 22 mm mit bereits integriertem Speed Controller
- 4-Pol-Bauweise
- Einfache Handhabung
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Präziser Gleichlauf
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 28.2 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 78 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.006 A |
| Anhaltemoment: | MH | 7.68 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.025 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 528 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.895 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 18.1 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.055 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 822 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase: | L | 1940 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 70 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 8.1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 20 / 230 ms |
| Betriebstemperaturbereich: | -25 ... 80 °C |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Konformitätserklärungen
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Einbauerklärungen
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC