Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 28.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahl: n0 6400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.005 A
Anhaltemoment: MH 7.453 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 543 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.842 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 17.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.057 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 1945 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 72 ms
Rotorträgheitsmoment: J 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 9 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 33 / 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 23.6 / 222 s
Betriebstemperaturbereich: -25 ... 80 °C
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors