Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat SC
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 7 Ω
Versorgungsspannung, min.: 4 V
Versorgungsspannung, max.: 18 V
Wirkungsgrad, max.: ηmax 78 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 43 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6200 min⁻¹
PWM-Schaltfrequenz: f 96 kHz
Leerlaufstrom: I0 0.012 A
Anhaltemoment bis: MH 7.73 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.025 mNm
Max. Dauer-Ausgangsstrom: Icont 0.8 A
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1055 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.948 mV/min⁻¹
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: Imax 1.6 A
Drehmomentkonstante: kM 9.05 mNm/A
Stromaufnahme der Elektronik: 20 mA
Stromkonstante: kI 0.111 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 816 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 480 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 69 ms
Rotorträgheitsmoment: J 8.1 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 33 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 20 ms
Thermische Zeitkonstante: τw2 230 ms
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusematerial: ohne Gehäuse
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: °C
Untersetzung, exakt: 1257.3181417467376
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 29 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 22 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC