Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 28.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.005 A
Nenndrehmoment bis: MN 56.58 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.453 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 543 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.842 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 17.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.057 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1945 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 72 ms
Rotorträgheitsmoment: J 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 33 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 23.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 222 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Untersetzung, exakt: 33.08653846153846
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 26 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 22 mm
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors