DC-Getriebemotoren
2619S024SR 207:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Dauerdrehmoment bis:
- 100 mNm
- Abtriebsdrehzahl bis:
- 635 min⁻¹
- Kurzzeitdrehmoment bis:
- 180 mNm
- Untersetzung:
- 8 ... 1257
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 19.2 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Minimales Trägheitsmoment
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
| Produktkategorie: | DC-Getriebemotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 128 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 53 % |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 81 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.002 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 373.16 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 6.77 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 261 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.83 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 36.54 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.027 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 917 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 8400 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.5 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.68 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 24.45 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 1.8 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 163 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 100 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 207.08195685504157 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 27 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 26 mm |
| Länge: | L | 19.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen