Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 31.2 Ω
Betriebsspannung, min.: 3.2 V
Betriebsspannung, max.: 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 16
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 43 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax 80 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.004 A
Nenndrehmoment bis: MN 1567.88 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.21 mNm
Drehzahlkonstante: kn 582 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.72 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 16.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.061 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1090 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1600 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 32 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 250 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 8 mA
Betriebstemperaturbereich, min.: 0 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 70 °C
Wicklungstemperatur, max.: 70 °C
Untersetzung, exakt: 1257.3181417467376
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 29 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 21.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen