Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 8.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6600 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.007 A
Nenndrehmoment bis: MN 52.36 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.26 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1111 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.9 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.59 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1055 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 465 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 24.45 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 1.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 163 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 22.41346153846154
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 26 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen