Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 8.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahl: n0 6600 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.007 A
Anhaltemoment: MH 6.26 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.06 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1111 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.9 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.59 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 465 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 7.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 92 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen