Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 6.97 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.01 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.87 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.543 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1085 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.922 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.8 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 859 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 486 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 71 ms
Rotorträgheitsmoment: J 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 33 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 23.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 222 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Masse: 20.1 g
Drehzahl bis: nmax. 40000 min⁻¹
Serie 2610 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors