Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 28.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.005 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.85 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.453 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 543 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.842 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 17.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.057 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1945 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 72 ms
Rotorträgheitsmoment: J 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 33 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 23.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 222 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Masse: 20.1 g
Drehzahl bis: nmax. 40000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 10.4 mm

Arbeitsbereiche

2610T012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2610T012B
Serie 2610 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors