Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat SC
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 28.2 Ω
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 4 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 18 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 1.7 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 18 V DC
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6650 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.005 A
Nenndrehmoment bis: MN 3.12 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.453 mNm
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 0.00000885 mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 543 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 17.6 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1945 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 72 ms
Rotorträgheitsmoment: J 7.9 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 33 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 23.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 222 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Masse: 20.1 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 10.4 mm

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC