Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 128 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.002 A
Nenndrehmoment bis: MN 3.4 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.77 mNm
Drehzahlkonstante: kn 261 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.83 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 36.54 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.027 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 917 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 8400 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.7 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 24.45 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 1.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 163 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Masse: 16.1 g
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 26 mm
Länge: L 7 mm

Arbeitsbereiche

2607T024SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2607T024SR
Serie 2607 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen