Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 118.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0025 A
Anhaltemoment: MH 6.48 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.08 mNm
Drehzahlkonstante: kn 304 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.29 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 31.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.032 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 1110 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 5800 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 7.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 95 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 10 / 32 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 6 / 250 s
Betriebstemperaturbereich: 0 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max.: 70 °C
Gehäusematerial: Kunststoff
Masse: 18.6 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl: 2
Magnetmaterial: NdFeB

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen