DC-Flachmotoren
2607T024SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 3.4 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6600 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 6.77 mNm
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 7 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Minimales Trägheitsmoment
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
| Produktkategorie: | DC-Flachmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 128 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 81 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.002 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 3.4 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 6.77 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 261 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.83 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 36.54 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.027 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 917 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 8400 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.5 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.68 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 24.45 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 1.8 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 163 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 100 °C | |
| Masse: | 16.1 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen