Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 75 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -10 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 42.92063492063492
Dauereingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Masse: 139 g
Durchmesser Getriebe: Ø 26 mm
Getriebelänge: L 44.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen