Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 62 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -10 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 1525.7182040816326
Dauereingangsdrehzahl, max.: 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 10000 min⁻¹
Masse: 185 g
Durchmesser Getriebe: Ø 26 mm
Getriebelänge: L 60.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen