Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 1
Untersetzung: 3.71
Dauerdrehmoment, max.: 1.1 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 2.3 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max.: 88 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 1 °
Länge ohne Motor L2: 28.4 mm
Masse ohne Motor, ca.: 93 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Stahl
Zahnräderwerkstoff: Kunststoff/Stahl

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen