Bürstenlose DC-Servomotoren
2444X048B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 24 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 14.3 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 22200 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 123 mNm
- Durchmesser:
- 24 mm
- Länge:
- 44 mm
Vorzüge
- Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
- Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
- Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
- Empfindliche Positioniersteuerung
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B | |
| Nennspannung: | UN | 48 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 8.54 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 78 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 21600 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.076 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 14.3 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 118.5 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.746 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 450 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 2.22 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 21.2 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.047 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 181 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 740 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 10.8 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 5.7 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 208 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.4 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 9.6 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 470 s |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 98 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 45000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver