Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 22200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.159 A
Nenndrehmoment bis: MN 14.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 123 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 927 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.08 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 10.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.097 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 180 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 216 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 9.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 470 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 98 g
Drehzahl bis: nmax. 45000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 24 mm
Länge: L 44 mm
Serie 2444 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver