Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 22200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.159 A
Nenndrehmoment bis: MN 14.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 123 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 927 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.08 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 10.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.097 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 180 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 216 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.4 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 9.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 470 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 98 g
Drehzahl bis: nmax. 45000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

2444S024B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2444S024B
Serie 2444 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver