DC-Kleinstmotoren
2342X048CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 20.5 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7690 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 89 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 23 mm |
| Länge: | L | 42 mm |
Vorzüge
- Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Höchste Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 31.2 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 80 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 7690 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0163 A |
| Anhaltemoment: | MH | 89 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.95 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 162 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 5.87 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 59.1 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.018 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 85.3 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 1130 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 6 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 6 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 140 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 5.6 / 16.39 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 12 / 621.5 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 88 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen