Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CR
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 15.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8110 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.024 A
Nenndrehmoment bis: MN 20.2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 92.9 mNm
Drehzahlkonstante: kn 228 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 4.34 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 42 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.024 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 86.1 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 569 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 6.5 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 140 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 5.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 16.39 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 621.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 580 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 78 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 88 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 23 mm
Länge: L 42 mm

Arbeitsbereiche

2342S036CR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2342S036CR
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen