Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 4.14 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 78 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7990 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0479 A
Anhaltemoment: MH 87.7 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.99 mNm
Drehzahlkonstante: kn 455 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.16 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 21 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.048 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 89.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 142 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 6.2 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 140 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 12 / 621.5 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 88 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

2342S018CR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2342S018CR
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen