Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 70 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 42.92063492063492
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 90 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23 mm
Getriebelänge: L 40.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen