Linearaktuatoren
22L...PB 1294:1
höhere Genauigkeit
Eckdaten
| Linearaktuatoren Durchmesser: | Ø | 22 mm |
|---|---|---|
| Kontinuierliche Axialkraft bis: | Fmax | 572 N |
| Dauereingangsdrehzahl bis: | nmax | 15000 min⁻¹ |
| Spitzenaxialkraft bis: | Fpeak | 670 N |
| Spitzeneingangsdrehzahl bis: | npeak | 20000 min⁻¹ |
| Radiale Last bis: | Fradial | 205 N |
| Untersetzung: | i | 1294 |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Dieses Produkt kann nur als Bestandteil einer Kombination mit einem Motor erworben werden.
Vorzüge
- Hohe Leistung
- Sehr robuste Konstruktion
- Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
- Kompletter Untersetzungsbereich
- Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren
| Anzahl Getriebestufen: | 4 | |
|---|---|---|
| Untersetzung: | 1294 | |
| Dauerabtriebsgeschwindigkeit max.: | 2.81 … 0.39 mm/s | |
| Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max.: | 3.7 … 0.5 mm/s | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 15000 min⁻¹ | |
| Spitzeneingangsdrehzahl, max.: | 20000 min⁻¹ | |
| Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert: | 295 … 572 N | |
| Spitzenaxialkraft, dynamisch, max.: | 580 N | |
| Spitzenaxialkraft, statisch, max.: | 670 N | |
| Abtriebsleistung, max.: | 2 W | |
| Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max.: | 65 % | |
| Wirkungsgrad der Spindel, max.: | 90 % | |
| Massenträgheit einschl. Spindel, max.: | 14 gmm² | |
| Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max.: | 15 µm | |
| Radiale Last, max.: | 205 N | |
| Getriebespiel, lastfrei, typisch: | 0.8 ° | |
| Spindellänge vom Flansch - Standard: | 150 mm | |
| Spindellänge vom Flansch - max.: | 200 mm | |
| Länge ohne Motor L2: | 51.6 mm | |
| Masse: | 157 g | |
| Spindeltyp: | 6x2 IT1 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle. | |
| Spindelmaterial: | Edelstahl | |
| Mutternmaterial: | Zylindrisch, Metall | |
| Gehäusewerkstoff: | Edelstahl | |
| Zahnräderwerkstoff: | Edelstahl | |
| Abtriebswellenlager: | Kugellager, vorgespannt | |
| Betriebstemperaturbereich: | -20 ... 80 °C |
Arbeitsbereiche
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen