Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 2
Untersetzung: 11
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max.: 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max.: 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert: 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max.: 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max.: 670 N
Abtriebsleistung, max.: 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max.: 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max.: 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max.: 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max.: 15 µm
Radiale Last, max.: 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch: 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard: 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max.: 200 mm
Länge ohne Motor L2: 38.9 mm
Masse: 126 g
Spindeltyp: 6x2 IT1 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial: Edelstahl
Mutternmaterial: Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl
Abtriebswellenlager: Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich: -20 ... 80 °C

Arbeitsbereiche

22L...PB 1:1
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Serie 22L ... PB

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen